Cartera de pines y enchufes de alimentación ICCON Block e ICCON Insert
Los nuevos productos de pin y enchufe de alta potencia pueden ofrecer opciones de diseño flexibles y una función flotante para una fácil instalación para aplicaciones de hasta 350 A.
Los productos de alta potencia de pines y enchufes ICCON Block e ICCON Insert pueden ofrecer opciones de diseño flexibles para aplicaciones de hasta 350 A. Se puede realizar una fácil instalación gracias a la función flotante opcional en nuestros productos ICCON Insert que permite una desalineación radial de +/- 1 mm al acoplar dos placas de circuito impreso (PCB) o barras colectoras. Al utilizar nuestro comprobado diseño de enchufe CROWN BAND Plus en todos los tamaños, esta cartera puede proporcionar baja resistencia al contacto y pérdida mínima de potencia.
Características y beneficios clave
- Los productos para accesorios ICCON pueden permitir una fácil instalación gracias a la función flotante opcional que permite una desalineación radial de +/- 1 mm al acoplar dos placas de circuito impreso (PCB) o barras colectoras.
- Hay varios tipos de montajes disponibles para admitir diferentes procesos de ensamblaje y entornos de aplicación (PCB o barra colectora): montaje en superficie (SMT), ajuste a presión, nudo y tornillo
- Opciones de tamaño de pin estándar disponibles (3,6 mm, 6 mm, 8 mm y 10,3 mm) para cubrir una amplia gama de corriente desde 30 A a 350 A
Las diferentes longitudes de los pines de alimentación permiten opciones personalizables de altura de pila - Los productos son de alta potencia y pueden alcanzar hasta 350 A
- El diseño del enchufe CROWN BAND Plus se puede utilizar para todos los tamaños y puede proporcionar una baja resistencia al contacto y una pérdida mínima de potencia
Nuestros nuevos productos de pines y enchufes de alta potencia ICCON Block e ICCON Insert pueden ofrecer opciones de diseño flexibles y una función flotante para una fácil instalación para aplicaciones de hasta 350 A. Se puede realizar una fácil instalación gracias a la función flotante opcional en nuestros productos ICCON Insert que permite una desalineación radial de +/- 1 mm al acoplar dos placas de circuito impreso (PCB) o barras colectoras.
Aplicaciones clave
Productos ICCON Insert

Tipos de montaje y función flotante ICCON Insert
Características y beneficios clave
Productos ICCON Insert
- La función flotante opcional puede proporcionar +/- 1 mm de flotación en dirección radial
- Capacidad de corriente de hasta 350 A
- Tamaños de pines: 3,6 mm / 70 A, 6 mm / 120 A, 8 mm / 200 A, 10,3 mm / 350 A
- El tipo de montaje en superficie (SMT) admite diferentes alturas de pila montable a tablero (aplicaciones de la PCB)
- El tipo de montaje de ajuste a presión admite aplicaciones de barras colectoras
- Alturas de pila flexibles sin necesidad de herramientas adicionales
Productos ICCON Block

Tipos de montaje de productos ICCON Block
Características y beneficios clave
Productos ICCON Block
- Capacidad de corriente de hasta 350 A
- Puede adaptarse a diferentes alturas de pila
- Utilice contactos CROWN BAND Plus de alto rendimiento mejorados
- Orientación de montaje en la PCB vertical y en ángulo recto para aplicaciones de tablero a tablero
- Tipo de montaje de ajuste a presión
- Tamaños de pines: 3,6 mm / 70 A, 6 mm / 120 A, 8 mm / 200 A, 10,3 mm / 350 A