![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/STRADA-Family-Photo-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Soluciones backplane adaptables para actualizaciones a 112 Gb/s PAM-4
La familia de conectores backplane STRADA Whisper se diseñó considerando la necesidad de sistemas de alto rendimiento y gran ancho de banda. Su diseño revolucionario hace posible transmitir datos con una velocidad de hasta 112 Gb/s para ejecutar actualizaciones del sistema de una manera eficiente, sin tener que incurrir en costosos rediseños de backplane o midplane.
Los conectores STRADA Whisper se diferencian gracias a los pines de señal plegados que se encuentran rodeados por blindajes fuertes y de protección en forma de C. Esta característica distintiva convierte a la familia de productos en una de las ofertas más robustas del mercado. Además, la huella del conector mantiene bajo el nivel de diafonía y el diseño general del conector utiliza la última tecnología de ojo de aguja (EON). La familia de productos STRADA Whisper genera un ruido extremadamente bajo, una pérdida mínima de inserción y escasa o ninguna desviación durante el funcionamiento, todo lo cual proporciona flexibilidad y un alto margen de diseño.
Producto nuevo: STRADA Whisper Absolute
Arquitecturas de próxima generación al alcance de la mano
Los conectores backplane de alta velocidad STRADA Whisper Absolute se diseñaron específicamente para los transceptores 112G PAM4, lo que permite contar con un centro de datos de próxima generación, así como con un excelente control de diafonía y una pérdida de inserción notablemente reducida. Los conectores permiten una transición sin interrupciones de 56 G y 112 G, ya que la interfaz de acoplamiento es retrocompatible con los conectores STRADA Whisper 56G y STRADA Whisper R. Los pares de señales pueden ser con enrutamiento cuádruplo, lo que permite alcanzar un diseño de arquitectura 112 G rentable. Las soluciones STRADA Whisper Absolute incluyen una amplia gama de enchufes directos ortogonales (DPO) y backplane tradicionales.
Los nuevos conectores backplane STRADA Whisper Absolute que ofrece TE Connectivity permiten contar con arquitecturas de red de 112 G. El nuevo diseño reduce al mínimo la desviación, permite el aislamiento del ruido y brinda capacidades de puesta a tierra a 360 grados. Estos productos se fabrican mediante un proceso de ensamblaje totalmente automatizado, lo que ayuda a reducir los tiempos de ciclo de operación, el costo operativo y mejora la productividad de la máquina. La interfaz retrocompatible con versiones anteriores permite una reducción en la rotación de diseño mecánico cuando es necesario actualizar solo los componentes internos.
Conectores STRADA Whisper R
Ruta de actualización crítica de 56 G a 112 G
-
Conoce la gama de cabezales y receptáculos
Los conectores backplane de alta velocidad STRADA Whisper R ayudan a proporcionar una ruta de actualización crítica de 56 G a 112 G, lo que facilita las futuras actualizaciones del centro de datos. El tamaño, recientemente optimizado, ayuda a garantizar un bajo ruido de diafonía, permite una ruta de migración a 112 G y hace que estos conectores sean más rentables.
-
Descargar folleto
Consulte los detalles técnicos del producto y la información de integridad de señal para los nuevos conectores backplane STRADA Whisper R.
![Receptáculo 4 x 4](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/strada-whisper-r-4x4-receptacle-300x250.jpg)
![Cabezal 4 x 4](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/strada-whisper-r-4x4header-300x250.jpg)
Aplicaciones selectas
- Servidores
- Almacenamiento
- Conmutadores y enrutadores
- Inteligencia artificial
- Infraestructura inalámbrica
- Transporte óptico
- Informática de alto rendimiento
Características del producto
Conectores backplane de alta velocidad STRADA Whisper
- Conector probado de 56 Gb/s con capacidad de adaptabilidad a 112 Gb/s mediante transductor PAM-4
- Ruta sencilla de actualización
- Rendimiento de diafonía líder en la industria
- Pines de señal robustos y conexión a tierra de blindaje
- El mejor rendimiento EMI de su clase
- Opciones de diseño flexible para brindar compatibilidad con la mayoría de las arquitecturas
- Rendimiento eléctrico de desacoplamiento de 1,5 mm
- Diseño libre de desviaciones y trucos de cancelación
Especificaciones eléctricas
- La suma de potencia FEXT es inferior a -50 dB para la implementación del sistema a 12,5 GHz.
- La pérdida de inserción es inferior a 1 dB y, luego, lineal hasta los 20 GHz.
- Los pares blindados individuales ofrecen una excelente integridad de señal y rendimiento EMI.
- La desviación es escasa o nula gracias a los pares diferenciales de alta velocidad.
- Impedancia de modo común controlada en todo el conector, incluida la huella y la interfaz de acoplamiento.
- Rendimiento eléctrico superior a 56 Gb/s con transductores PAM-4 mantenido, incluso en una condición de 1,5 mm sin acople.
- No hay dependencia en la cancelación de ruido, a diferencia de algunos productos de la competencia, que pueden manifestar un comportamiento crítico en aplicaciones de alta velocidad.
- Se ofrecen versiones de 85 Ohm, 92 Ohm y 100 Ohm.
Robustez mecánica
Diseño simplificado de la placa
Los contactos de señal están dispuestos de forma horizontal en pares diferenciales de alta velocidad para lograr una desviación cero. Esta característica hace que el diseño de placa sea más simple y, al mismo tiempo, aumenta el rendimiento de la integridad de señal y ahorra espacio en placa. Cada par diferencial está rodeado por seis puntos de puesta a tierra.
El conector permite una separación de acoplamiento de 1,5 mm (entre el contacto de puesta a tierra y la señal) a través del diseño de puesta a tierra a 360 grados en forma de C de TE. Este diseño incluye además una protección "huérfana" adicional en la parte inferior de la pila horizontal de contactos para un blindaje completo. La protección de puesta tierra a 360 grados proporciona un alto margen de integridad de señal (margen eléctrico) que le otorga mayor flexibilidad al chip y a la PCB. Las protecciones en forma de C sobresalen hacia afuera para proteger los pines de señal contra cualquier daño.
Las pestañas que se encuentran a los lados de la protección en C garantizan que los contactos de puesta a tierra tengan al menos un deslizamiento de 2,5 mm, lo que ayuda a mantener el rendimiento eléctrico con 1,5 mm de desviación en condiciones de desacople.
![Primer plano de los contactos de señal: cada par diferencial está rodeado por seis puntos de puesta a tierra.](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/strada-whisper-figure-1-140x140.jpg)
![Los contactos del receptáculo cuentan con resortes de protección a 360 grados y puntas de paleta anchas.](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/strada-whisper-figure-2-140x140.jpg)
![El conjunto del cabezal se compone de cubierta robusta, protecciones en C y un contacto plano de puesta a tierra](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/strada-whisper-header-140x140.jpg)
![Las pestañas que se encuentran a los lados de la protección en C ayudan a mantener el rendimiento eléctrico con 1,5 mm de desviación en condiciones de desacople.](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/strada-whisper-header-contacts-image-row-140x140.jpg)