Distribución eficiente de la corriente eléctrica
Las busbars y los conectores de busbars son un método eficaz para distribuir poder en un sistema, transmitiendo energía de alta corriente de la fuente a la carga. Ponemos a tu disposición nuestra experiencia en busbars y nuestro amplio portafolio de conectores para ayudarte a desarrollar soluciones de suministro de corriente optimizadas. Nuestro portafolio incluye conectores de busbar CROWN CLIP, AMPOWER y RAPIDLOCK, que ofrecen eficiencia de espacio, facilidad de instalación y modernización, capacidad de conexión durante el funcionamiento y optimización de energía para una amplia variedad de aplicaciones.

Instalación fácil y rápida

Soluciones probadas

Soluciones de sistemas simulados
Nuevo conector Dual CROWN CLIP Junior de 125 A
El conector Dual CROWN CLIP Junior de 125 A para busbar de 5 mm se suma a la amplia gama de conectores con capacidad nominal de corriente existentes y puede proporcionar un medio para distribuir corriente dentro de un sistema. Esta solución se diseñó para reducir la complejidad del servidor y proporciona una conexión separable que facilita el ensamble, la inspección y la solución de problemas.
Productos destacados
- Conectores de derivación AMP
- Sistema de conectores AMPOWER Wave Crimp
- Conectores CROWN CLIP
- Conectores CROWN EDGE
- Conectores CROWN LINE
- Conectores FLATPAQ
- Conectores de un solo polo ICCON
- Conectores de busbar enchufables
- Conectores de conexión o desconexión rápida RAPID LOCK
Sistema AMPOWER Wave crimp
Familia de conectores
El sistema AMPOWER Wave crimp es una familia de conectores con una terminación de cable de cobre chata única que lo hace adecuado para la distribución de energía. La amplia variedad de interfaces AMPOWER disponibles en TE Connectivity para cable plano lo convierten en una solución versátil, innovadora y rentable para la distribución de energía. Los ensambles de cables planos AMPOWER proporcionan un medio único y eficaz de distribución de energía de la fuente a la carga en los sistemas actuales de alta velocidad y alta densidad.

Características del producto:
Sistema AMPOWER Wave crimp
- Las interfaces separables tienen bloqueo positivo, polarización y recubrimiento de contacto.
- Los cabezales verticales y de ángulo recto en los centros de 2.54 [0.10] se adaptan al diámetro estándar del orificio de la PCB de 1.02 [0.04]
- El conector autoalineable de cuatro cables puede detectar una desalineación de 2.03 [0.08] de un eje común y mide 80 amperios por cable (a un aumento de temperatura de 30 ºC) dependiendo de la aplicación
- La derivación única permite la ramificación de las líneas troncales para llegar a múltiples puntos de distribución
- Los ensambles se miden de 70 a 110 amperios (con un aumento de temperatura de 30 ºC) dependiendo de la interfaz de montaje
- Reconocido bajo el Programa de Componentes de Underwriters Laboratories, Inc., expediente No. E28476, No. E13288 y No. E53799
- Certificado por la Asociación Canadiense de Normas, expediente No. LR7189A-149
- Primer cable de derivación plano que permite la ramificación desde líneas troncales primarias, roscado lateral y roscado discreto de alambre
- Los conectores de cajón de acoplamiento ciego cuentan con acoplamiento en secuencia y contactos de señal
Conectores CROWN CLIP JUNIOR
Controlado y confiable
El conector CROWN CLIP JUNIOR es de espacio eficiente en configuraciones de montaje de soldadura o tornillo, ideal para aplicaciones de suministro o distribución de energía. Se puede conectar durante el funcionamiento para una separación controlada y confiable de alta potencia. El conector se acopla a una busbar chapada de 3 mm de grosor que proporciona una interfaz separable para facilitar el ensamble, la inspección y el diagnóstico y la resolución de problemas.

Características del producto:
Conectores CROWN CLIP JUNIOR
- Corriente: 150 A
- Fuerza de acoplamiento: 40 N máx.
- Grosor de la busbar de acoplamiento: 3 ± 0.1 mm
- Desalineación de la busbar: ± 0.75 mm máx.
- Enchufable en caliente: sí
- Resistencia de contacto: 0.2 miliohmios máx.
Conectores RAPID LOCK
Conexión/desconexión rápida
-
Más información sobre los conectores RAPID LOCK
El conector RAPID LOCK de conexión o desconexión rápida de un solo polo reemplaza las conexiones de terminal y se utiliza en aplicaciones de distribución de energía de busbar y backplane. Los conectores RAPID LOCK permiten una conexión confiable y segura, así como una mejor capacidad de servicio, que los terminales atornillados.