Extrusiones de grado implantable y de múltiples lúmenes
Nuestros expertos en extrusión médica te ayudarán a refinar tu diseño e implementar una solución de fabricación para satisfacer tus necesidades, ya sean de bajo o alto volumen, simples o complejas, para múltiples materiales, durómetros y configuraciones complejas de lúmenes.
TE cuenta con equipos de extrusión exclusivos en nuestras instalaciones de California y Minnesota que se especializan en extrusiones complejas de múltiples lúmenes y de grado implantable. Nuestras instalaciones están certificadas por la norma médica e ISO 13485, y empleamos la última tecnología con seis líneas de extrusión internas para proporcionar tolerancias ajustadas y extrusiones médicas de alta calidad de manera rápida y eficiente. Nuestro equipo técnico se especializa en la selección de materiales y la optimización del diseño para facilitar la resistencia al empuje, la flexión y a los pliegues.
Capacidades
Los materiales estándar de grado médico incluyen: amida de bloque de poliéter (PEBA), poliamida, poliuretano, poliéster y materiales de elastómetro termoplástico
- Diámetros que van desde 0.010 in a 0.400 in
- Grosor de pared que varía de 0.0015 in a 0.075 in
- Longitudes discretas o bobinas disponibles
- Diseño y fabricación de troqueles internos
- Sistemas avanzados de medición de recocido interno
- Inspección visual crítica para extrusiones implantables
Especificaciones | Materiales | Medidas |
---|---|---|
- Un solo lumen - Múltiples lúmenes - Tubo de extracción
|
|
- Monofilamentos - Sobreextrusiones - Recubrimiento de alambre - Mezcla radiopaca - Recubrimiento trenzado |