Diseñado para circuitos robustos
Un inductor, también llamado choque o bobina, es un componente pasivo de dos terminales que por lo general consiste en un alambre de cobre aislado, que está enrollado en una bobina. La bobina se envuelve alrededor de un núcleo de material que puede ser magnético o no. Muchos inductores, a veces conocidos como inductores de núcleo de ferrita, tienen un núcleo ferromagnético de hierro o ferrita que está diseñado para aumentar el campo magnético y, como resultado, la inductancia. Otros inductores, conocidos como de núcleo de aire, tienen un núcleo no magnético, por lo general de plástico, cerámica o solo aire. Las bobinas de núcleo de aire tienen menor inductancia que las de núcleo ferromagnético, pero a menudo se utilizan a altas frecuencias porque están prácticamente libres de pérdidas de energía, también conocidas como pérdidas de núcleo, que ocurren en los núcleos ferromagnéticos y aumentan con la frecuencia.
¿Qué es un inductor?
A medida que la corriente eléctrica fluye a través de la bobina, el inductor almacena la energía temporalmente en el campo magnético. Cuando la corriente cambia, el campo magnético induce una fuerza electromotriz (voltaje) en el conductor que se opone al cambio en la corriente que lo creó, eliminando cualquier onda en el flujo de corriente. Los inductores, así como los capacitores y las resistencias, son uno de los tres elementos pasivos para circuitos lineales que componen los circuitos electrónicos.
Los inductores se utilizan en aplicaciones de dispositivos electrónicos y de energía eléctrica. Esto incluye aplicaciones diseñadas para silenciar, bloquear o filtrar ruidos de alta frecuencia en circuitos eléctricos, almacenar y transferir energía en convertidores de potencia, adaptar impedancias y fabricar osciladores sintonizados o circuitos LC. Los inductores se utilizan en gran medida en equipos de corriente alterna (CA), en particular en equipos de radio.
Los inductores de choque se utilizan en equipos de radio para bloquear la CA y hacer pasar la corriente continua (CC). Los inductores se utilizan con capacitores para hacer circuitos que sintonizan receptores de radio y de televisión, así como en filtros electrónicos para separar señales que tienen diferentes frecuencias.
¿Para qué se utilizan los inductores?
Inductores de baja frecuencia
Descripción general del producto
Los inductores de baja frecuencia se fabrican como los transformadores y tienen núcleos hechos de acero eléctrico que están laminados para ayudar a prevenir las corrientes de Foucault. Para los núcleos que están por encima de las radiofrecuencias, se utilizan ferritas blandas porque no causan altas pérdidas de energía a altas frecuencias, que son típicas de las aleaciones de hierro. Los inductores están disponibles en muchas formas. Algunos tienen un núcleo ajustable que hace posible el cambio de inductancia. Los inductores diseñados para bloquear frecuencias muy altas pueden fabricarse ensartando una cuenta de ferrita en un cable.
Inductores pequeños
Descripción general del producto
Los inductores pequeños se pueden grabar directamente en una PCB trazando una espiral. Estos inductores utilizan un núcleo plano. Al utilizar el mismo proceso que se emplea para manufacturar conexiones, se pueden construir inductores pequeños en circuitos integrados. Dado que los inductores de núcleo solo permiten inductancias y disipación de potencia bajas, en la actualidad solo se utilizan para circuitos RF de alta frecuencia.
Inductores blindados
Descripción general del producto
Los inductores blindados se utilizan en iluminación, sistemas de regulación de potencia y otros que requieren entornos de funcionamiento con bajo nivel de ruido. Estos pueden estar parcial o totalmente blindados. Utilizar bobinas de inducción reduce la posibilidad de diafonía en circuitos de telecomunicaciones.
Inductores miniatura de potencia
Descripción general del producto
Los inductores miniatura de potencia SMD de TE Connectivity están diseñados con núcleos de ferrita especiales para mayor rendimiento y confiabilidad. Están disponibles en dos versiones: 3627 para baja resistencia de CC y 3627 C para baja resistencia de CC y alta capacidad de corriente con funciones de alta impedancia, lo que los convierte en una buena opción para utilizarse como bobina de choque en circuitos de alimentación de corriente continua.
Inductores de grado automotriz
Chip multicapa: serie tipo 3655
TE Connectivity presenta sus inductores de chip multicapa de grado automotriz. Los inductores de la serie 3655 están diseñados con una estructura de cerámica monolítica con pérdida mínima y electrodos metálicos de alta conductividad. Los inductores están diseñados para un rendimiento de alta frecuencia, cumplen con la norma AEC-Q200 y están disponibles en dos tamaños.
Características del producto
- Alta durabilidad con carga máxima
- Útil para aplicaciones que requieren alta impedancia
- Cumple con los requisitos AEC-Q200 y se puede utilizar en la industria automotriz
- Tolerancia a altas vibraciones
- Nivel de sensibilidad a la humedad – MSL2
- Alta frecuencia autorresonante y rendimiento de alta frecuencia
- Estructura de cerámica monolítica con pérdida mínima
Inductores de cuenta de chip multicapa de grado automotriz
Serie tipo BMC-Q
TE Connectivity presenta sus inductores de cuenta de chip multicapa de grado automotriz. La serie BMC-Q está hecha de material inorgánico monolítico. Los inductores están diseñados para operar con corriente alta y ultraalta, y cumplen con la norma AEC-Q200. Los empaques de los inductores están disponibles en tamaños 0402, 0603, 0805 y 1204.
Características del producto
- Protección EMI efectiva
- Baja resistencia de CC
- Múltiples tamaños disponibles
- Calificación AEC-Q200
- Nivel de sensibilidad a la humedad – MSL2
Ver inductores de cuenta de chip multicapa de grado automotriz: serie tipo BMC-Q