Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Vida útil  1 año

  • Código de tamaño del producto  1204, 0402, 0603, 0805

Características eléctricas

  • Tolerancia de los componentes pasivos (%) 11, 13, 15, 21, 25

  • Impedancia (Ω) 5, 7, 9, 11, 15, 19, 26, 28, 30, 31, 36, 50, 60, 70, 75, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220, 300, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500

  • Corriente nominal (máx.) (mA) 200, 300, 450, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1300, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000

  • Resistencia de CC (Ω) .01, .015, 0.02, .025, .03, .035, .04, .045, .05, .055, .06, .065, .07, .08, .085, .09, .1, .11, .12, .15, .18, .2, .25, .3, .35, .4, .45, .5, .55, .65, .7, .9, 1

Dimensiones

  • Longitud del producto (mm) 1, 1.6, 2, 3.2

  • Longitud del producto (in) .039, .062, .078, .125

  • Ancho de producto (mm) .5, .8, 1.2, 1.6

  • Ancho de producto (in) .019, .031, .047, .062

  • Altura de producto (mm) .5, .8, .9

  • Altura de producto (in) .019, .031, .035

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 125

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Estándar de la industria  De conformidad con AEC-Q200

  • Nivel de sensibilidad a la humedad  1

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-LV2-B

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.