medición de temperatura corporal

Medición de la temperatura corporal con sensores de temperatura de piel

Conoce cómo la medición y el control de la temperatura corporal están cambiando la industria médica a través de sensores.

Medición de temperatura corporal

La medición externa de la temperatura ha avanzado en tecnología con la adición de tecnologías de sensores, lo que aumenta la comodidad del paciente, mejorando la precisión y creando mejores herramientas para el monitoreo. Sus datos pueden ser cruciales para los pacientes que sufren de diversas afecciones, desde infecciones hasta hipotermia. La medición de la temperatura de la superficie del cuerpo se puede realizar a través de sensores de temperatura corporal o de la piel. TE Connectivity (TE) fabrica termistores NTC (coeficiente térmico negativo), termopilas y sensores de temperatura digitales para admitir la amplia gama de condiciones de precisión, embalaje y rendimiento entre las diferentes aplicaciones.

Sensores de termistores NTC

barra naranja
Termómetro digital

Los termistores NTC (coeficiente térmico negativo) son un tipo común de sensor de temperatura para medir la temperatura de la superficie.  El sensor tiene conexión de doble cable y utiliza las propiedades de resistencia de los compuestos cerámicos/metálicos para medir la temperatura.  Para aplicaciones médicas, los paquetes están disponibles con conectores de ángulo recto o recto de 1/4" para simplificar la instalación.  Las aplicaciones comunes para este tipo de sensor de temperatura incluyen sondas rectales, rectales pediátricas y cutáneas para adultos.  Ciertos diseños son capaces de soportar ciclos autoclavables de 134 °C.

 

Los diseños desechables también se fabrican para uso general, estetoscopios esofágicos, catéteres Foley y medición de la temperatura de la superficie de la piel.

Sensores de temperatura infrarrojos: Termopilas

barra naranja
Termómetro de frente

Los sensores de temperatura infrarrojos (IR) permiten una medición precisa de la temperatura sin contacto en aplicaciones médicas. Las aplicaciones más comunes para este tipo de sensor de temperatura es medir la temperatura del oído, la temperatura de la frente o la temperatura de la piel.  El elemento de detección se compone de múltiples termopares en un chip de silicio para medir la energía infrarroja de un objeto.  TE empaqueta y personaliza termopilas en varios tamaños de paquete y con diferentes longitudes de cable para adaptarse a las necesidades del cliente. 

Sensores digitales de temperatura

barra naranja
  1. Sensores digitales de temperatura TSYS (inglés)

Descubra el papel clave que desempeñan los sensores de temperatura digitales en nuestro mundo digital y conectado.

Si bien no se utilizan tradicionalmente para la medición de la temperatura de la superficie, los sensores digitales de temperatura están integrados en la atención médica en el hogar y en los dispositivos de seguimiento personal.  Estos sensores proporcionan mediciones precisas de la temperatura con una señal de salida digital y un paquete de placa de circuito pequeño.  Por ejemplo, los sensores de temperatura digitales se pueden diseñar en dispositivos médicos para monitorear la temperatura del aire en dispositivos respiratorios para crear una mayor comodidad para los pacientes a medida que el aire ingresa a las vías respiratorias.  

Sensores destacados

barra naranja

Sensores de temperatura

TE Connectivity (TE) tiene una línea completa de sensores de temperatura con experiencia comprobada en la industria médica, creando sensores de alta precisión con una excelente estabilidad a largo plazo. Nuestros recursos de ingeniería están configurados para satisfacer sus necesidades de sensores a través del proceso de desarrollo, mientras que nuestros sitios de fabricación tienen certificaciones que incluyen: ISO9001, ISO13485 y fabricación aprobada por la FDA. Contamos con programas llave en mano para la fabricación completa de subconjuntos para ciertas aplicaciones.

Encuentra más sensores de temperatura

Encuentra más soluciones de sensores médicos

barra naranja