Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El dispositivo contiene un sensor de temperatura duradero, un convertidor analógico-digital (A/D) y un microcontrolador para administrar las comunicaciones de datos a través de una interfaz I2C. El TSYS03 está disponible en un tamaño TDFN8 (2.5 mm x 2.5 mm) o XDFN6 (1.5 mm x 1.5 mm) para adaptarse fácilmente al espacio disponible en una placa de circuito impreso. Estos sensores son muy pequeños y tienen baja masa térmica, lo que da paso a una respuesta rápida a los cambios de temperatura. El rango de las temperaturas de funcionamiento y de medición es de -40 °C a +125 °C con una resolución de ±0.01 °C. Las corrientes de funcionamiento y de reposo son extremadamente bajas, lo que hace que este sensor sea ideal para aplicaciones móviles y de alimentación por batería. 

Ventajas destacadas

  • Alta precisión de ±0.5 °C
  • Ajuste del rango de temperatura de alta precisión a pedido
  • Interfaz I2C de hasta 1 MHz
  • Dirección I²C programable
  • Corriente de alimentación baja <5 μA (modo en espera: <0.3 μA)
  • Rango de temperatura de funcionamiento: de -40 °C a +125 °C

Aplicaciones

  • HVAC y estaciones meteorológicas
  • Monitoreo de la batería del vehículo
Infografía de las dimensiones del sensor TSYS03
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

¿Están los sensores TSYS03 en conformidad con la directiva RoHS?

Sí, los sensores TSYS03 cumplen con RoHS y REACH. 

 

¿Se necesita un firmware o una aplicación para los sistemas operativos?

No se necesita firmware ni aplicación para la configuración, puesto que se pueden interconectar a microcontroladores a través de una interfaz I²C.

 

¿Qué tipo de opciones específicas para el cliente están disponibles a pedido?

Los sensores digitales de temperatura TSYS03 se pueden entregar preconfigurados (con dirección I²C) a pedido.

 

¿Se pueden configurar los sensores TSYS03 con diferentes direcciones I²C? En caso de ser así, ¿cuáles son los pasos a seguir para la instalación?

Sí, el sensor TSYS03 se puede configurar con diferentes direcciones I²C. Para más información, consulta nuestra nota de aplicación Cómo programar una dirección I²C alernativa.

 

¿Se puede soldar el sensor de forma manual?

Sí, el sensor TSYS03 se puede soldar de forma manual, pero no es recomendable porque es pequeño.

 

¿Cuáles son las aplicaciones características de los sensores digitales de temperatura?

El sensor TSYS03 es parte de la serie TSYS, que cubre una amplia gama de sensores digitales de temperatura. TSYS03 es la mejor opción para las aplicaciones con limitaciones de espacio, como los bienes de consumo. Para aplicaciones médicas o clínicas con requisitos de alta precisión, se recomienda el TSYS01

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  TDFN8, XDFN6

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  SMD

Características eléctricas

  • Voltaje de suministro (V) 2.4 – 5.5

  • Corriente de suministro (máx.) (µA) 400

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 1.5, 2.5

  • Ancho de producto (in) .059, .098

  • Longitud del producto (mm) 1.5, 2.5

  • Longitud del producto (in) 0.059, .098

  • Altura de producto (mm) 0.38, 0.75

  • Altura de producto (in) 0.015, .03

Condiciones de uso

  • Rango de precisión_T (°C) '-5 – 50

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Precisión (en T_ref) (°C) ± .5

Operación/aplicación

  • Interfaz de salida  I2C

Otro

  • Resolución (bit) 16

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-DTS0001

Documentos Relacionados

Mikroe, Click Board y mikroBUS son marcas comerciales de MikroElektronika DOO.