Un interruptor es un dispositivo electromecánico que se utiliza para controlar el flujo de electricidad en un circuito. Cuando está en posición de apagado, no hay flujo de electricidad y cuando está en posición de encendido, la electricidad fluye. Un interruptor eléctrico suele incluir un actuador, un contacto móvil, terminales, y una caja o carcasa. Los interruptores eléctricos de TE Connectivity son soluciones rentables, confiables y de alto rendimiento, y están diseñados para tolerar impactos, vibraciones, temperaturas y altitudes extremos. En nuestro portafolio encontrarás muchos tipos de interruptores eléctricos y accesorios, como los switches POE, switches programables y no programables, y switches por configuración como los switches unipolares y los bipolares. También fabricamos perillas, tapas, fundas de sellado y tornillería. Nuestros interruptores eléctricos se utilizan en maquinaria industrialrobótica y cobotselectrodomésticospaneles de controlsistemas de control de movimientosistemas de construcción, iluminación y climatización. Compra nuestros switches por marca: switches ALCOSWITCHswitches AMPswitches KISSLING.

Los interruptores de palanca son de contacto mantenido y momentáneo.
Nuestros interruptores de palanca cuentan con diferentes tipos de actuadores y amperaje que oscila entre 3 y 20 amperios.