Alambre principal: T6 (200 °C)
Subimos la temperatura. El alambre principal T6 de clase F de TE puede soportar temperaturas de hasta 200 °C y proporciona un cable de arnés del motor de capa delgada/ultradelgada que se emplea con sistemas de aislamiento de fluoropolímeros de alto rendimiento en aplicaciones donde se necesita reducir el espacio y el peso.
Ahorro de espacio y peso en temperaturas extremas.
Nuestro robusto y avanzado aislamiento de fluoropolímero reticulado por radiación de Raychem de TE ofrece un excepcional rendimiento a altas temperaturas y resistencia a los daños por el calentamiento de las superficies.
Las características mecánicas duraderas también le permiten a TE producir estos cables en una versión de capa delgada, para ahorrar espacio y peso y brindan la oportunidad de eliminar la sobreprotección.
Tecnologías principales
Liderazgo técnico en la industria de alambres y cables
- Raychem de TE es un pionero de la reticulación de radiación y uno de los principales proveedores de dichos productos en todo el mundo.
- Todas las principales líneas de productos de TE emplean formulaciones de aislamiento desarrolladas internamente y adaptadas para brindar un rendimiento óptimo para cada necesidad específica.
- Cuando TE desarrolla cualquier producto nuevo, lo probamos mucho más allá de los límites de las especificaciones internacionales y del OEM, a fin de garantizar que no solo superará las expectativas en servicio, sino que será lo más fácil de procesar e instalar posible.
- TE emplea técnicas de fabricación de vanguardia para garantizar que se logre una calidad de producto consistente.
- TE proporciona pautas de manejo integrales con nuestros productos, y nuestro equipo de soporte técnico experto está siempre disponible para responder a cualquier consulta técnica que pueda surgir.
Características
- Temperatura de funcionamiento continua de -40 °C a +200 °C (3000 h)
- Resistencia a los daños por el calentamiento de las superficies
- Resistencia sobresaliente a los fluidos del vehículo
- Rendimiento superior de flujo en frío y corte en comparación con PTFE o FEP
- Resistencia del soldador
Ventajas
- Diseñado para ser compatible con los equipos típicos de manipulación de alambres que se emplean en la fabricación de arneses
- Diseños de capas delgadas: brindan un mejor manejo y ahorran espacio
- Rendimiento mecánico y de abrasión mejorado, en comparación con PTFE y FEP
- El aislamiento reticulado para irradiación no se derrite al entrar en contacto con superficies calientes
- Asignación para evaluar la eliminación de la sobreprotección adicional