Cables de control y sensores resilientes
Los cables para sensor personalizados de TE están diseñados para sobrevivir en entornos de vehículos de alta temperatura contaminados con aceite donde están expuestos a la abrasión y la flexión constante. Además de la resistencia a altas temperaturas sin derretirse, nuestros cables de control y sensores del motor ahorran espacio y facilitan la manipulación.
Componentes personalizados con procesamiento avanzado para aplicaciones en entornos hostiles. Nuestra amplia gama de componentes, opciones de blindaje y materiales de la cubierta ofrecen sensores de motor diseñados a medida y cables de gama estándar, con protección o sin protección, para los fabricantes de arneses y sensores.
Los cables son compatibles con el proceso de pelado, terminación y sobremoldeo de alta velocidad. TE también fabrica cables para su uso en ABS y ECU, infoentretenimiento y aplicaciones de datos de alta velocidad. El sensor y los cables de control ofrecen una manipulación más fácil y ahorro de espacio y pueden sumergirse por completo en aceite caliente sin degradarse.
Tecnologías principales
Liderazgo técnico en la industria de alambres y cables
- Raychem de TE es un pionero de la reticulación de radiación y uno de los principales proveedores de dichos productos en todo el mundo.
- Todas las principales líneas de productos de TE emplean formulaciones de aislamiento desarrolladas internamente y adaptadas para brindar un rendimiento óptimo para cada necesidad específica.
- Cuando TE desarrolla cualquier producto nuevo, lo probamos mucho más allá de los límites de las especificaciones internacionales y del OEM, a fin de garantizar que no solo superará las expectativas en servicio, sino que será lo más fácil de procesar e instalar posible.
- TE emplea técnicas de fabricación de vanguardia para garantizar que se logre una calidad de producto consistente.
- TE proporciona pautas de manejo integrales con nuestros productos, y nuestro equipo de soporte técnico experto está siempre disponible para responder a cualquier consulta técnica que pueda surgir.
Características
Sensor y cables de control
- Temperatura de funcionamiento continua de -40 °C a +150 °C (3000 horas): (cables estándares y personalizados).
- Temperatura de funcionamiento continua de -40 °C a +200 °C (3000 horas): (cables estándares y personalizados).
- Elección de conductores, pantallas y materiales de cubierta para adaptarse a las aplicaciones más exigentes.
- Opciones de blindaje que incluyen trenzado de cobre desnudo, trenzado con alambre de drenaje, trenzado optimizado con características superiores de impedancia de transferencia de superficie y papel de aluminio con alambre de drenaje.
- Opciones de material de la cubierta para brindar alta flexibilidad y excelente protección mecánica.
- Diseñado para pelar y sobremoldear.
- Selección de las dimensiones del cable.
Productos relacionados
Sensor y cables de control
-
Alambre principal: T6 (200 °C)
El alambre principal T6 robusto y avanzado con aislamiento de fluoropolímero reticulado por radiación de Raychem de TE ofrece un excepcional rendimiento a alta temperatura y resistencia a los daños por el calentamiento de las superficies. Las características mecánicas duraderas también le permiten a TE producir estos cables en una versión de capa delgada, para ahorrar espacio y peso y brindan la oportunidad de eliminar la sobreprotección.
Ventajas
Sensor y cables de control
- Selección de componentes y materiales de la cubierta para satisfacer los requisitos exigentes.
- Compatible con máquinas de sobremoldeo de alta velocidad y alta temperatura.
- Resistencia a oscilaciones a altas temperaturas sin derretirse.
- Aislamientos duraderos y resistentes con un rendimiento mecánico y de abrasión excepcional.
- Cables pequeños que facilitan la manipulación y ahorran espacio.
- La experiencia de EMC para encargarse de todos los problemas de detección y compatibilidad.
- Compatible con equipos de manipulación de cables utilizados en fábricas de arneses.
- Los cables T6 tienen la capacidad de sumergirse por completo en aceite caliente sin degradarse.