![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/infinitwist-twisted-pair.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Cableado de par trenzado blindado y de alta velocidad
Los cables de par trenzado de TE de InfiniTwist, que se fabrican gracias a nuestra familia de productos de Madison Cable, posibilitan obtener un radio de curvatura más estrecho para mejorar la gestión de cables en sistemas de alta densidad. El diseño del par trenzado también ayuda a reducir drásticamente los problemas de terminación asociados con el desalineado. Los cables están intrínsecamente equilibrados y proporcionan una mejor confiabilidad mecánica que los productos de par paralelo. Los cables InfiniTwist son adecuados para entornos donde importa la flexibilidad, la vida útil de la flexión y el radio de curvatura.
Características del producto
Mayor flexibilidad y diseño
- Conductores revestidos en plata utilizados para una excelente integridad de la señal
- El aislamiento principal de espuma utiliza una estructura uniforme de celdas pequeñas para un rendimiento excepcional
- Diseños de bajo humo y cero halógenos disponibles
- Radio de curvatura más ajustado que el par paralelo (radio de curvatura de <2,5 veces el diámetro del cable, probado según la especificación SFF 8417: procedimiento de prueba del ciclo flexión del cable multiconductor)
- Mayor flexibilidad debido al uso del par trenzado
- Fiabilidad mecánica mejorada sobre el par paralelo
- Prácticamente no hay conductores o pares desalineados como se observa en los pares paralelos
- Tamaños de conductor disponibles de 32, 30, 28, 26 y 24 AWG
- Construcciones de 1 a 36+ pares, 1X, 2X, 4X, 8X, 12X
16+
Velocidades de transmisión de Gbps posibles, con una impedancia de entre 85 ohmios y 100 ohmios
RoHS
Productos conformes, con opciones que satisfacen los requisitos regionales
2012
Premio a la Innovación de EDN China por nuestros cables de alta velocidad Madison Cable, InfiniTwist
Aplicaciones selectas
- InfiniBand SDR, DDR, QDR y FDR (1X, 4X, 12X)
- Ethernet 10G/40G/100G (1X, 4X, 10X)
- SAS 6 Gb/s y 12 Gb/s
- SFP+, QSFP+, CXP, CR4, CR10
- Canal de fibra de 16 Gb/s
- Aplicaciones personalizadas según los pedidos del cliente
![Cables Infinitwist](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/infinitwist-twisted-pair.jpg)
Velocidades de hasta 16 Gbps y más
Cables InfiniTwist
Nuestra familia de cables de alta velocidad InfiniTwist está diseñada para superar a los diseños de pares paralelos en cuanto a radio de curvatura, flexibilidad, fiabilidad, inclinación de retardo de tiempo y conversión de modo (SCD21). Empleando un diseño de par blindado trenzado, los productos InfiniTwist posibilitan un radio de curvatura más estrecho para mejorar la gestión del cable en sistemas de alta densidad. El diseño del par trenzado también ayuda a reducir drásticamente los problemas de terminación asociados con la desalineación. Los cables están intrínsicamente equilibrados y proporcionan una mejor confiabilidad mecánica que los productos de pares paralelos actuales.
Disponibles en construcciones de 1 a 36 pares o más, la familia de productos InfiniTwist emplea tamaños de conductor de 34 AWG a 24 AWG. Los cables se pueden fabricar en impedancias de 85 ohmios y 100 ohmios y admiten velocidades de transmisión de hasta 16 Gbps y más. Este rendimiento permite que se empleen en aplicaciones como InfiniBand SDR, DDR, QDR y FDR – 1X, 4X Y 12X, Ethernet 10G/40G/100G (1X, 4X, 10X), SAS 6 Gb/s y 12 Gb/s, SFP+, QSFP+, CXP, CR4, CR10, canal de fibra de 16 Gb/s y otras aplicaciones personalizadas según lo especificado por los pedidos de los clientes.
- Construcciones de 1 a 36+ pares, 1X, 2X, 4X, 8X, 12X
- Tamaños de conductor disponibles de 32, 30, 28, 26 y 24 AWG
- Impedancia disponible de 85 ohmios a 100 ohmios
- Admite velocidades de transmisión de hasta 16 Gbps y más
Especificaciones TIA/EIA e ISO
Cables de par trenzado
Nuestros productos de cable de par trenzado cumplen todas las especificaciones TIA/EIA e ISO, y a menudo las superan. Estos productos, definidos según normas de seguridad (CMR/CMP), están disponibles para el rendimiento de Categoría 5, Categoría 5e y Categoría 6.
TurboTwin de Madison Cable
Construcción de par paralelo
-
TurboTwin, de Madison Cable de TE
Los diseños del cable TurboTwin se construyen con construcciones de pares paralelos comprobadas. Estos diseños posibilitan la personalización con respecto a las ubicaciones de los pares, la orientación del alambre de drenaje y la identificación del par. Al proporcionar un cable de diámetro ligeramente más pequeño que un diseño de cable InfiniTwist similar, la familia de productos TurboTwin es adecuada para aplicaciones que no requieren preocupaciones sobre la vida útil del cable flexible o el radio de curvatura.