Terminadores de protección SolderSleeve
Los terminadores de protección SolderSleeve brindan una conexión de soldadura sellada, aislada y encapsulada ambientalmente para diversas aplicaciones. Los terminadores SolderSleeve están disponibles en muchos estilos.
Terminaciones repetibles y confiables. Los terminadores de puesta a tierra de protección SolderSleeve de TE brindan una conexión de soldadura sellada, aislada y encapsulada ambientalmente para diversas aplicaciones con temperaturas que van de -65 °C a 200 °C.
Los productos confiables y económicos de terminación de cables y alambres TE Connectivity (TE) brindan soluciones para cientos de requisitos de interconexión de alambres y cables. Todos los productos de terminación de alambres están alojados dentro de cubiertas de aislamiento transparentes termocontraíbles, que proporcionan inspeccionabilidad y pueden ofrecer varios niveles de protección ambiental. La mayoría de los productos de terminación de la marca Raychem incorporan una preforma de soldadura fundida, que es fundamental para un proceso de soldadura altamente controlado.
83519
Las series S01/S02 y SO63 cumplen con los requisitos de rendimiento de SAE-AS83519
200C
Temperatura máxima de funcionamiento de la serie S200
Los terminadores de la serie S03 contienen un indicador de temperatura termocrómico de color que exhibe un cambio de color distintivo cuando las superficies alcanzan la temperatura de humectación. Este cambio de color le proporciona tanto a la fabricación como al control de calidad una ayuda en la inspección de la terminación completa.
- Indicador de temperatura termocrómico,
- Serie S03
Terminación del protección
Opciones de productos
Serie de productos | Temperatura de funcionamiento del sistema (máx.) | Empleado en cables con clasificación (mín.) | Aleación de soldadura | Tipo de flujo | Material de aislamiento |
---|---|---|---|---|---|
B-155 | 125 °C (257 °F) | 85 °C (185 °F) | Bi58 | PA | Poliolefina |
CWT | 125 °C (257 °F) | 85 °C (185 °F) | Cd18 | RA | Poliolefina |
SO63 | 150 °C (302 °F) | 125 °C (257 °F) | Sn63 | RMA | Fluoruro de polivinilideno |
S01/S02, S03 | 150 °C (302 °F) | 125 °C (257 °F) | Sn63 | RMA | Fluoruro de polivinilideno |
SO96 | 175 °C (347 °F) | 150 °C (302 °F) | Sn96 | RA | Fluoruro de polivinilideno |
SO175 | 175 °C (347 °F) | 150 °C (302 °F) | Sn96 | RA | Fluoruro de polivinilideno |
S200 | 200 °C (392 °F) | 150 °C (302 °F) | Sn96 | RA | Fluoropolímero |
Consulte la página anterior para obtener más detalles
Aprobaciones de la agencia
Serie | Agencia |
---|---|
SO63 | NAS 1747 |
S01/S02, SO63 | MIL-S-83519/1 y /2 |
SO96 | NAS 1747 |
Consulte la página anterior para obtener más detalles
Ventajas: terminación de protección
- Diseño de una sola pieza
- Cables de tierra preinstalados opcionales
- Aprobado según las especificaciones militares M83519/1 y M83519/2
- Tamaño pequeño, liviano
Características: terminación de protección
- Encapsulado
- Inspeccionabilidad
- Alivio de presión
- Aislamiento
- Proceso de soldadura controlado
Aplicaciones: terminación de protección
Arnés y reparación de cables para:
- Operaciones de reparación de mantenimiento (MRO)
- Aviación comercial
- Aeroespacial de grado militar
- Defensa terrestre
- Posventa automotriz