Cables CANbus de TE Connectivity
Nuestros cables cumplen con los requisitos de las normas J1939, J1939‑11 y J1939‑15 y están diseñados para proporcionar velocidades de hasta 1 Mb/s en vehículos terrestres militares. Además de los cables CANbus J1939, contamos con productos que también se adaptan a aplicaciones marítimas y aeroespaciales. La estructura robusta de nuestros productos brinda a los clientes una solución que tolera la exposición a los entornos más adversos.
12/20/2019
TE Connectivity, líder mundial en conectividad y sensores, lanzó su gama de cables Raychem CANbus (red de área de controlador). Estos cables de cobre de alta velocidad son robustos, transmiten datos a velocidades de hasta 1 Mb/s y vienen en diferentes modelos que se adaptan a una gran variedad de entornos difíciles.
Los cables de par trenzado de 120 Ω de alto rendimiento están disponibles en modelos que cumplen con los requisitos SAE J1939 y SAE J1939‑11 y J1939‑15 para vehículos terrestres militares. Con temperaturas de funcionamiento que oscilan entre –65 °C y 200 °C (en función del diseño), los cables Raychem CANBus de TE Connectivity también están disponibles para aplicaciones aeroespaciales y marítimas.
«Además de diseñar un cable que es más fácil de conectar, en comparación con los diseños de envoltura de cinta, contamos con diversas opciones de materiales y no con una sola solución», dijo Lynden Bajus, gerente de producto de la división Aeroespacial, de defensa y marítima de TE Connectivity. «Podemos recurrir a una diversa gama de materiales para diseñar una solución en torno a las necesidades y las condiciones ambientales de una industria».
Los cables Raychem CANbus de TE Connectivity se pueden utilizar en sistemas militares terrestres, controles de vuelo, cocinas de aeronaves y en la industria aeroespacial militar y comercial, entre otras aplicaciones. Además, se cuenta con diseños personalizados de cables a pedido.