Los reactores de línea se diseñaron para abordar problemas de calidad de la potencia relacionados con dispositivos electrónicos de potencia, incluidos los convertidores de frecuencia de CA (también conocidos como variadores de frecuencia o VFD), las fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS), los sistemas de conversión de potencia, los sistemas de almacenamiento de energía de baterías (BESS) y las estaciones de carga para vehículos eléctricos (EV). Este tipo de carga es susceptible a dos tipos de problemas de calidad relacionados con la potencia: en primer lugar, la perturbación de potencia o las interrupciones desde el extremo de la línea (p. ej., fluctuaciones transitorias y de corriente) resultan perjudiciales para estos dispositivos. En segundo lugar, estas cargas no son de tipo lineal, por lo que generan distorsiones armónicas a la instalación y afectan las demás cargas que se encuentran conectadas en la proximidad. En las normas IEC 61000-3-2 e IEC 61000-3-12, se establecen límites para las emisiones armónicas máximas de estos dispositivos. Por su parte, en el estándar IEEE 519, también se limita el nivel máximo de distorsión armónica admisible en el punto de acoplamiento común, en el extremo de la línea. Los reactores de línea son una de las soluciones probadas y efectivas para abordar estos dos problemas. Nuestra serie de productos CORCOM RPQ ofrece reactores de línea con bobinado de cobre y alto rendimiento para cargas trifásicas y monofásicas. La gama de reactores de línea trifásicos cubren una clasificación sumamente amplia que va desde los 1,76 A hasta los 1010 A para redes de 50/60 Hz y hasta 480 V. La gama de reactores de línea monofásicos cubren una clasificación sumamente amplia que va desde los 2 A hasta los 1000 A con un voltaje máximo de hasta 250 V. Todos los productos de reactores de línea de la serie RPQ cuentan con el aval de UL.