Velocidades y capacidades de USB

P: ¿Qué es USB 4.0?

R: USB4 es la última generación de especificaciones USB que puede alcanzar velocidades de transmisión de hasta 40 Gb/s como máximo, y proporciona velocidades de transferencia significativamente más rápidas en comparación con USB 3.0, 20 Gb/s y USB 2.0, 5 Gb/s. USB4 es compatible con USB 3.x/2.0 y Thunderbolt 3 y admite la funcionalidad de visualización.

 

P: ¿Cuál es la diferencia entre USB-A y USB-C?

R: La forma de apertura de USB-C es diferente de USB-A. USB-C es más pequeño y tiene un diseño de conector reversible que permite una conexión más fácil. USB-A es más grande y tiene que acoplarse del lado derecho hacia arriba debido a su forma rectangular y horizontal con la parte inferior dedicada a los conectores de pines. Esto crea una conexión USB de un solo lado que solo funciona cuando el conector está acoplado correctamente. USB-C transmite velocidades de datos más rápidas de hasta 100 W a 20 V y USB-A tiene una velocidad máxima de 12 Mb/s (megabits por segundo).

 

P: ¿Funcionará un cargador Micro-USB con un puerto USB de tipo C?

R: No, Micro-USB y USB de tipo C no son compatibles entre sí debido a las diferencias en el tamaño y la forma de los conectores de estos.

 

P: ¿Es posible agregar un puerto USB de tipo C a un puerto USB 3.0?

R: USB 3.0 es una versión de la especificación de USB que define los parámetros de velocidad de transmisión de datos, la potencia de carga, etc. USB de tipo C es un tipo de estructura del conector USB que puede realizar múltiples versiones de las especificaciones USB. Por ejemplo, USB-C (USB 2.0), USB-C (USB 3.1), USB-C (3.2)

 

P: ¿Cuáles son las ventajas de un conector USB de tipo C?

R: USB-C puede admitir una potencia de carga máxima de 100 W y una velocidad de transmisión máxima de 40 Gb/s y tiene un diseño de conector reversible que permite una conexión más fácil.

 

P: ¿Thunderbolt 3 es lo mismo que USB de tipo C?

R: Thunderbolt 3 y USB de tipo C utilizan el mismo tipo de conector. Sin embargo, Thunderbolt 3 puede transferir datos de hasta 40 Gb/s en comparación con el rendimiento de USB de tipo C que transfiere datos de hasta 20 Gpbs. Si un conector USB de tipo C puede admitir Thunderbolt 3, se indicará “thunderbolt” en el conector.

 

P: ¿Cuál es la conexión de datos USB más rápida disponible? 

R: La conexión de datos USB más rápida disponible en el mercado es USB4 con velocidades de transferencia de datos de 40 Gb/s. TE tiene pensado ofrecer USB4 muy pronto. La conexión USB más rápida de TE es USB de tipo C que transmite velocidades de datos de hasta 100 W a 20 V.

 

P: ¿Qué conector USB permite la inserción reversible?  

R: El conector USB de tipo C permite la inserción reversible.

 

P: ¿Qué tienen de especiales los receptáculos de USB de tipo C de TE?

R: Los receptáculos de USB de tipo C de TE proporcionan un rendimiento de alta calidad, especialmente en entornos hostiles con un nivel impermeable IPX8. TE tiene tecnología de diseño impermeable para garantizar una larga durabilidad impermeable y 10 000 ciclos de acoplamiento. El diseño distintivo de TE en la parte posterior de la carcasa del receptáculo proporciona un rendimiento EMI líder en la industria, mientras que las ventajas mejoradas de retención de la placa proporcionan una mayor durabilidad para aplicaciones con ciclos de acoplamiento exigentes. Los receptáculos de TE también ofrecen uno de los espacios SMT de doble fila más pequeños, lo que permite ahorrar un valioso espacio en la placa.

 

P: ¿TE ofrece una versión resistente al agua de USB de tipo C?

R: Sí, TE ofrece versiones impermeables IPX4 e IPX8 del USB de tipo C.

Ver productos de USB de tipo C.

 

P: ¿Qué tipos y opciones se deben tener en cuenta durante el diseño para micro USB 2.0?

R: Obtenga más información sobre la versatilidad del micro USB en esta breve descripción general.

 

P: ¿Busca una interconexión eficiente con velocidades de hasta 5 Gb/s?

R: La oferta de TE Connectivity de USB 3.0 proporciona velocidades de datos de 5 Gb/s para un rendimiento 10 veces mayor en comparación con USB 2.0.

Ver Productos de USB 3.0.

 

P: ¿Cuáles son las aplicaciones principales del USB?

R: Las aplicaciones principales son los productos de consumo con los que todos estamos más familiarizados, incluidos los electrodomésticos pequeños, los teléfonos inteligentes, las computadoras y los equipos ultraportátiles, los dispositivos portátiles, los dispositivos de juego y otros dispositivos móviles.

 

P: ¿Cuáles son las ventajas de los conectores micro USB con protección ESD integrada?

R: Hay varias ventajas: mayor confiabilidad debido al hecho de que se desvía el impacto de ESD en el conector; la reducción de la cantidad de componentes que conduce a un ahorro de espacio en la placa, el costo de ensamblaje y también el costo logístico de la calidad; la protección ESD integrada proporciona a los ingenieros libertad de diseño para colocar el conector casi en cualquier lugar del dispositivo; y la reducción de la conversación cruzada conduce a un rendimiento optimizado para los conectores USB 2.0 (alta velocidad más allá de los 480 Mb/s actuales).

Ver productos de micro USB.