Rendimiento universal
Nuestro conector USB 3.0 cumple con todos los estándares de USB Implementers Forum, Inc. (USB-IF). Admite una velocidad de datos de cinco gigabits por segundo (Gbps) para una sincronización rápida sobre la marcha, un rendimiento 10 veces mayor que el del USB 2.0. También elimina el sondeo de dispositivos y reduce los requisitos de energía activa e inactiva. De acuerdo con el USB-IF, el organismo de estándares que controla la especificación USB, el conector USB es la forma más popular de interconexión en el mercado de la electrónica de consumo hoy en día, basada en una amplia proliferación, versatilidad y facilidad de uso. Esta interconexión encontró claramente su lugar en el ámbito de la PC y los periféricos de la PC y se puede encontrar en casi todos los dispositivos de consumo producidos en la última década.
Características del producto
Conectores USB 3.0
- Permite una carga unitaria de 150 mA (50 % de aumento desde la carga unitaria mínima del USB 2.0)
- Ofrece hasta 6 unidades de carga (900 mA, un aumento del 80 % con respecto al USB 2.0)
- Hasta un 80 % más de potencia que el USB 2.0
- Minimiza el tiempo de espera del usuario
- Compatibilidad con versiones anteriores
- Minimiza las variaciones del factor de forma del conector
- Aspectos de facilidad de uso
- Eficiencia energética optimizada
- Capacidad Plug and Play
5
Velocidad de datos en gigabytes por segundo
10x
Mayor rendimiento que el conector USB 2.0
70
Segundos para descargar películas Full HD
Aplicaciones selectas
Conectores USB 3.0
- Computadoras de escritorio y portátiles
- Cámaras
- Audio digital
- Dispositivos de almacenamiento de alto volumen
- Escáneres
- Puertos de juego
- Dispositivos GPS
- Reproductores de MP3
- Equipos A/V de alta definición
- Teclados, mouse, joysticks