Un dron que transporta comida para llevar despega de un restaurante suburbano hacia un edificio de oficinas en el centro de la ciudad a diez millas de distancia a una velocidad de 40 MPH. A medida que otros drones cruzan las concurridas vías aéreas de la ciudad, nuestro dron de entrega se eleva suavemente para evitar el tráfico aéreo que se aproxima. En diez minutos, el empleado de oficina que hizo el pedido está disfrutando de un almuerzo caliente y fresco.
¿Suena como una fantasía? La realidad se acerca antes de lo que piensas. La tecnología de drones se está volviendo cada vez más inteligente, lo que permite a los drones realizar vuelos estacionarios y maniobras precisas alrededor de obstáculos aéreos y terrestres. Con el avance de los sensores de drones, TE Connectivity (TE) cumple un papel fundamental en la solución de aplicaciones de drones.
El sensor de presión barométrica digital de TE (MS5607/MS5611) mide la presión del aire y luego la convierte en altitud. El sensor identifica la presión del aire de 0,012 mbar (1,2 pa y es aproximadamente igual a la altura de elevación de 10 cm) a baja altitud, cerca del nivel del mar. Los drones utilizan sensores de presión de aire para estabilizar la altitud, lo que permite las capacidades de vuelo estacionario necesarias para la videografía o la fotografía. Combinados con el acelerómetro y el giroscopio, los sensores de presión barométrica permiten a los drones volar con precisión.
El sensor de altímetro de alta resolución de TE Connectivity (MEAS MS5611-01BA/MS5607-02BA) es un sensor de nueva generación de TE.
Equipado con una interfaz de bus SPI e I2C, el sensor de presión barométrica está optimizado para altímetros y barómetros con una resolución de altitud de 10 cm/20 cm. El módulo del sensor incluye un sensor de presión de alta linealidad y un conversor analógico-digital (ADC) ΔΣ de 24 bits de potencia ultrabaja con coeficientes internos calibrados en fábrica. Ofrece valores precisos de presión y temperatura digitales de 24 bits y diferentes modos de operación que permiten al usuario optimizar la velocidad de conversión y el consumo de corriente. Gracias a una salida de temperatura de alta resolución, se puede implementar una función de altímetro o termómetro sin ningún sensor adicional.
El modelo MS5611-01BA/MS5607-02BA puede interactuar con prácticamente cualquier microcontrolador. Tiene un protocolo de comunicación sencillo que no requiere programar registros internos en el dispositivo. Las pequeñas dimensiones permiten la integración en dispositivos móviles. Esta nueva generación de módulos de sensores se basa en las principales tecnologías MEMS. El principio de detección conduce a una histéresis muy baja y alta estabilidad de la señal de temperatura y presión.
El nuevo sensor de humedad digital de TE con salida de temperatura HTU21D(F) mide con precisión la temperatura y la humedad (el alcance de la medición es de 0 ~ 100 % de HR con una precisión del 2 % ~ 3 %). El alcance de la medición de temperatura es de -40 ºC ~ 120 ºC y la precisión es de +/- 0,3 ºC entre 0 ºC ~ 60 ºC. Marcando la pauta en cuanto a tamaño e inteligencia, el modelo HTU21D(F) está integrado en un conjunto plano dual sin cables (DFN) que se puede soldar por reflujo y que ocupa un pequeño espacio de 3 mm x 3 mm x 0,9 mm. Este sensor proporciona señales calibradas y linealizadas en formato digital I²C.
La fumigación con pesticidas para la protección de plantas agrícolas requiere alta eficiencia y bajo costo.
La fumigación agrícola requiere de una distribución uniforme en todo el campo para eliminar los insectos objetivo y evitar pulverizar los cultivos excesivamente. Los datos atmosféricos son fundamentales para mantener la velocidad constante requerida por la mayoría de los usuarios de drones, y es por esto que la velocidad del aire es un factor clave. Cuando la velocidad del dron cambia, la fuerza de elevación y la fuerza de arrastre también cambiarán; con un cambio en la velocidad del aire se puede controlar correctamente un dron. La mayoría de las aeronaves utilizan medidores de velocidad de estilo de presión diferencial compuestos por un tubo de velocidad del aire y un sensor de presión. Al medir la presión dinámica y la presión estática del dron, los usuarios pueden realizar los ajustes necesarios para garantizar velocidades estables y constantes.
MEAS MS4515DO de TE es un sensor digital de presión diferencial. Es un pequeño transductor de presión de cerámica montado en PCB proporcionado por TE. El transductor está elaborado con los más recientes circuitos de acondicionamiento de sensores de semiconductor de óxido de metal complementario (CMOS) para crear un transductor de presión (14 bits) y de temperatura (11 bits) con salida digital de bajo costo y alto rendimiento diseñado para cumplir con los requisitos más estrictos de los OEM. El modelo MS4515DO está completamente calibrado y posee compensación térmica con una banda de error total (TEB) inferior al 1,0 % sobre el rango compensado. El sensor funciona con una sola fuente de 3,3 VCC o 5,0 VCC y requiere de un solo componente externo para tener un funcionamiento adecuado. El resistente transductor cerámico se proporciona para un montaje en el puerto lateral, en el puerto superior y en el colector, y es capaz de medir la presión absoluta o diferencial desde 2 a 30 pulgadas del H2O. Los puertos de presión acanalados de 1/8 in se acoplan de forma segura con tubos de 3/32 pulg. de diámetro interno.