Sistema de interconexión automotriz en miniatura: NanoMQS
Resumen
TE ha estado trabajando en conceptos para terminales y conectores más pequeños, basados en nuestra familia de contactos MQS. Nuestro terminal NanoMQS fue desarrollado y equipado para probar el rendimiento eléctrico y ahora está disponible para aplicaciones en serie. La capacidad NanoMQS para secciones transversales de alambre pequeño de hasta 0.13 mm2 ayuda a soportar medidas de ahorro de peso del arnés. Al mismo tiempo, NanoMQS es también un sistema de interconexión que ofrece un nivel excepcional de resistencia a la vibración (hasta 400 g de seno para la versión sellada). Los robustos terminales miniaturizados (contactos), conectores y cabezales abordan la creciente densidad de la electrónica en el vehículo. Reducen la huella en la placa de circuito impreso (PCB) en aproximadamente un 50 % y aún ofrecen hasta 3 amperios de capacidad de carga de corriente nominal. Los primeros conectores genéricos ofrecen hasta 32 posiciones de contacto en la versión TL y la versión SL tiene hasta 20 posiciones.