Ve cómo los ingenieros de TE, Avnet y Microchip dan a conocer un sistema de demostración de flujo de aire HVAC de vanguardia para demostrar su innovadora colaboración. El monitoreo remoto en tiempo real y el control basado en la nube son posibles gracias a las conexiones fluidas de esta tecnología innovadora. Sé testigo de cómo el poder de transformar los datos en información procesable ha cambiado el panorama del Internet de las cosas. No te pierda este emocionante video de demostración que presenta el futuro de la tecnología conectada.
APLICACIÓN
Ventilación mecánica
Reducir la energía y el costo de un edificio mientras se mejora la comodidad no se trata solo de calefacción y aire acondicionado eficientes. La “V” en HVAC significa ventilación y ventilación mecánica; los sensores están mejorando la eficiencia de los sistemas de HVAC al tiempo que mantienen los espacios interiores cómodos y saludables.
La ventilación es necesaria tanto para la comodidad de HVAC como para una buena calidad del aire. Sin suficiente ventilación, los usuarios tarde o temprano se sentirán incómodos y experimentarán problemas de salud. Algunos de estos son la fatiga del trabajador, el síndrome del edificio enfermo en un espacio comercial, entre otros. Los expertos también han recomendado aumentar la ventilación para evitar la propagación de la COVID-19, ya que esto diluye las partículas del virus. La ventilación consiste en dejar entrar la cantidad adecuada de aire fresco del exterior al espacio de aire interior. En la ventilación mecánica se utilizan conductos y ventiladores para tomar y distribuir aire fresco en todo un espacio y, a veces, para expulsar aire de áreas específicas. La ventilación mecánica es beneficiosa no solo para la eficiencia energética, sino también para proporcionar un mayor control sobre la cantidad de aire exterior agregado, así como su fuente. Para lograr este nivel de control y eficiencia, la ventilación mecánica requiere de datos para determinar qué respiraderos se deben abrir o cerrar, y en qué dirección mover el aire. Dos técnicas más nuevas que utilizan técnicas de ventilación mecánica incluyen el volumen de aire variable, o VAV, y la ventilación de recuperación de energía, o ERV. Ambos utilizan una serie de sensores para garantizar niveles adecuados de flujo de aire y el control preciso de la temperatura y la humedad. Los sensores de presión diferencial montables a placa son cruciales para monitorear y mantener el flujo de aire adecuado en cada zona y para garantizar que los filtros del sistema no estén obstruidos. Los sensores de temperatura promedio y de montaje en conducto se utilizan para monitorear y controlar las temperaturas de cada zona. Además, monitorear la humedad entre las zonas y el exterior puede mantener una humedad interior ideal de alrededor del 30 % al 50 %. Este rango es cómodo para las personas, mientras que es lo suficientemente alto como para reducir la tasa de infección por virus como la gripe y lo suficientemente bajo como para reducir el crecimiento de microorganismos. Para monitorear tanto la temperatura como la humedad, TE Connectivity (TE) fabrica la serie de sensores HTU que proporciona precisiones de un ±2 % de HR para la humedad y un ±0,2 °C para la temperatura.
Disfruta de un interesante debate sobre el campo vanguardista del monitoreo de flujo de aire del sistema HVAC, con la participación de ingenieros de TE, Avnet, Microsoft Azure y Microchip. Obtén conocimientos útiles y participa en la discusión que examina los avances más recientes en esta área transcendental. No dejes pasar la oportunidad de ver este interesante debate, que sin duda presentará enfoques innovadores en torno al monitoreo y la optimización del flujo de aire.