ejecución

Sensores de la IoMT

Los sensores permiten recopilar datos en diversas aplicaciones médicas para cambiar la forma en que los pacientes son tratados y monitoreados. Descubre cómo TE Connectivity (TE) está aplicando tecnologías de sensores en el panorama de IoMT para un futuro más saludable.

Sensores médicos

A través de la miniaturización, la personalización y el procesamiento digital de las señales, los sensores están cada vez más integrados en diversas aplicaciones en nuestras vidas. Los datos recopilados por los sensores pueden ayudar a los profesionales médicos a comprender situaciones críticas de manera más rápida y precisa y permitir que los pacientes estén más informados sobre sus condiciones y mejoras. Desde la detección de la presión arterial hasta el monitoreo de equipos de diálisis, los sensores invasivos y no invasivos proporcionan datos e información localizados a la nube para brindarles un mejor servicio a los pacientes y a la industria médica.

gráficos de aplicaciones de la iomt
barra naranja
  1. Encuesta sobre sensores para el Internet de las cosas (IoT)

TE Connectivity realizó una encuesta para ingenieros sobre una variedad de temas relacionados con el diseño del IoT y recibimos respuestas de 180 ingenieros. Principalmente ingenieros sénior interesados en el IoT para aplicaciones de consumo, uso industrial y sector automotriz. Nuestra encuesta exploró las aplicaciones del IoT y los métodos de diseño, y también identificó los retos en común..

Descargar Informe de tendencias

Crear un ecosistema sanitario más conectado.

Se espera que la Internet de las cosas médicas (IoMT) desempeñe un papel fundamental en la creación de un ecosistema de atención médica más conectado. Este informe de tendencias examina algunas de las tendencias que tienen lugar en el campo del monitoreo de pacientes y los impulsores clave del mercado que los ingenieros de diseño deben considerar al desarrollar aplicaciones médicas de la Internet de las cosas (IoT). 

barra naranja

Probado en el mercado médico, TE Connectivity (TE) ha colaborado con muchos OEM para ser pionero en el uso de tecnología de sensores en dispositivos médicos y descartables comercialmente exitosos.

Los sensores de TE se utilizan en una variedad de aplicaciones médicas, tales como conjuntos médicos, monitoreo y tratamiento cardiovascular, atención médica domiciliaria, monitoreo y tratamiento de pacientes, y aplicaciones quirúrgicas y de administración. Descarga el PDF a continuación donde figuran más de 40 aplicaciones de dispositivos médicos conectados a nuestras tecnologías de sensores. 

sensores de la IoMT

Explora algunos de los sensores y tecnologías destacados que permiten la recopilación de datos, desde componentes montables a placa y diseños invasivos hasta conjuntos de sensores completos.

barra naranja
  1. Novedades en la tecnología de sensores y en el cuidado posibilitado por sensores

En este seminario web, el socio de TE Connectivity (TE), Dave Wagner, comparte una visión general de la tecnología de sensores que se utiliza en una amplia gama de aplicaciones médicas y analiza de qué manera los sensores posibilitan el futuro de la atención médica.

Catálogo de sensores médicos

Los sistemas electrónicos en equipos médicos, dispositivos y cabezales medidores se basan en señales de sensores como base para las actividades de control, diagnóstico preciso y tratamiento. TE Connectivity diseña y fabrica sensores según especificaciones exactas para los rigores de las aplicaciones médicas, con certificación ISO 13485 y registro de la FDA para diversos productos. Nuestros ingenieros brindan soporte completo a los requisitos específicos de la aplicación, estándares y personalizados, desde el concepto del producto hasta la fabricación. Descarga el catálogo de sensores médicos de TE Connectivity (inglés).

divisor naranja