Sensores de oximetría de pulso para medir SpO₂
:Desde el monitoreo de pacientes en hospitales hasta dispositivos ponibles y aplicaciones de atención médica en el hogar, TE ofrece componentes y sensores foto ópticos que miden el nivel de oxigenación sanguínea (SpO₂) de forma no invasiva. Con una trayectoria reconocida por más de 27 años en confiabilidad y experiencia, TE ha diseñado los sensores SpO2 más flexibles en su clase que permiten múltiples opciones de longitud de onda. Nuestra capacidad para proporcionar componentes y paquetes completos de sensores ópticos nos convierte en la opción líder en aplicaciones de oximetría de pulso que requieren alto grado de precisión, durabilidad y rendimiento.
Características del producto:
Capacidades clave de la línea de sensores foto ópticos de TE
- Paquetes de detectores y emisores miniatura económicos que comprenden diseños de tecnología de montaje en superficie (SMT)
- Fotoemisores de accionamiento dual con lente epoxi transparente
- Cuatro opciones estándar de longitud de onda LED IR: 880 nm, 905 nm, 910 nm y 940 nm
- Conjuntos de detectores de respuesta rápida y altamente eficientes
- Paquetes de sensores ópticos biocompatibles
- Sensores de oximetría de pulso desechables sin látex
- Diseños de almohadillas suaves y ligeras para la comodidad del paciente
- Fabricación escalable y de valor agregado: capacidad para proporcionar sensores de oximetría de pulso completos o en componentes (sensores reutilizables y desechables)
- Diseños de sensores de oximetría de pulso con clip de dedo fáciles de limpiar