Nuestros filtros trifásicos reducen el ruido de EMI no deseado que se genera en aplicaciones de potencia trifásica, como convertidores de frecuencia, accionamientos de motores y herramientas de máquinas. Nuestra gama Corcom de filtros trifásicos incluye un rango de corriente de operación de 3 a 1600 A, con voltajes de funcionamiento de 250 VCA a 520 VCA. Las opciones de terminación del filtro incluyen conexiones rápidas de 0.250", barra colectora, perno roscado (estilo tornillo) y terminales seguros al tacto. Los productos están disponibles para carril DIN o montaje en chasis convencional. Las opciones de circuito incluyen DELTA (3 alambres y a tierra) y WYE (4 alambres y a tierra). Fabricamos filtros trifásicos a través de nuestra familia de productos Corcom.