Nuestra gama de tubos termocontraíbles de doble pared incluye productos que proporcionan aislamiento y protección mecánica, así como protección contra la humedad y los elementos corrosivos. Nuestros productos de tubos termocontraíbles de doble pared tienen relaciones de contracción que van de 2:1 a 6:1, están disponibles en una variedad de colores, tienen adhesivos de alta tecnología que se adhieren a diversos materiales. Estos productos pueden ser resistentes a las llamas, el calor, los productos químicos y los daños mecánicos, y son reconocidos o aprobados por varias agencias de prueba. Elija diferentes niveles de inflamabilidad de los tubos termocontraíbles, desde no retardador de llamas hasta altamente retardador de llamas. Seleccione el rango de temperatura de funcionamiento, el rango de tamaño del tubo termocontraíbles, la resistencia y la flexibilidad, entre otras opciones. Nuestros productos de tubos termocontraíbles de doble pared, incluidos los productos de tubos Raychem, se venden en todo el mundo. Raychem es una marca comercial.