Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pantalla :
Ninguno
Características eléctricas
-
Requisitos de voltaje (VDC):
18 – 30, 10 – 18
-
Voltaje de excitación (Vrms):
1, 3
Características de la señal
-
Número de canales :
1
-
Frecuencia de excitación (kHz):
2.5, 5, 10
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor :
Montaje en riel estándar DIN-3
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
4 – 20 mA
Otro
-
Tipo de transductor :
LVDT o RVDT con 4, 5 o 6 alambres