Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Color del cable :
Violeta
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
PVDF reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor :
Aleación de cobre de alta resistencia recubierta de plata
-
Color del cable (base) :
Violeta claro
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor :
.55 – .63 mm [ .022 – .025 in ]
-
Grosor del aislamiento del cable (mm):
.05
-
Diámetro externo de cable :
1.14 mm [ 0.045 in ]
-
Tamaño de alambre (AWG):
36
-
Calibre del cable (AWG):
24
-
Calibre del cable (mm²):
.2
Otro
-
País de origen del producto :
EE. UU.
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Primario
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
-
Número de alambres :
19
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Especificaciones 55F
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-65 – 150
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
600