Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del producto :
Cilíndrico
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable blindado
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de suministro (V):
'-15 – 15
Características del cuerpo
-
Material de la caja :
Acero inoxidable
-
Configuración de conductor :
Núcleo independiente
Dimensiones
-
Diámetro del producto :
19.05 mm [ 0.75 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
±10 V
Estándares de la industria
Otro
-
Error de linealidad (rango completo) (%):
±.25