Protección para cables en aplicaciones militares o aéreas

El tubo corrugado de Raychem de TE está disponible en los estilos helicoidales HCTE y anulares de Convolex para ofrecer protección mecánica para sistemas de cableado eléctrico en aplicaciones que requieren flexibilidad y buena resistencia a diversos fluidos. Los tubos Convolex de Raychem, que se utilizan ampliamente en las industrias aeroespaciales militares y comerciales, tienen un rango de temperatura de funcionamiento de -55 °C a 150 °C, mientras que el tubo HCTE tiene una calificación más alta a 200 °C.

Características del producto
Tubo corrugado

  • Altamente flexible
  • Alta resistencia al aplastamiento
  • Retardador de llamas
  • Hidrófugo 
  • No termocontraíble
  • Disponible en circunvoluciones helicoidales y anulares 
  • Se enrosca a los adaptadores de carcasa posterior de Raychem

Tubos helicoidales Convolex

HCTE

Este tubo corrugado se utiliza como un conducto para ofrecer protección mecánica para sistemas de cableado eléctrico en aplicaciones que requieren flexibilidad, rendimiento a altas temperaturas y buena resistencia a diversos fluidos.  Se utiliza ampliamente en las industrias aeroespaciales militares y comerciales y se puede usar junto con otros componentes de la marca Raychem para formar un sistema de arnés integrado.  

 

Rango de temperatura de funcionamiento

De -55 °C a 200 °

Serie Especificaciones militares
HCTE VG 96936 parte 6 

Tubos anulares Convolex

Convolex

El tubo corrugado no termocontraíble Convolex se fabrica a partir de fluoruro de polivinilideno reticulado por radiación.  Forma la base de un sistema completo de arneses, que consta de cinta de deformación, terminaciones y piezas moldeadas termocontraíbles de la marca Raychem de TE. El tubo corrugado posee una buena resistencia al daño mecánico en forma de resistencia a la abrasión y alta resistencia a la compresión, a la vez que es extremadamente liviano.  

 

Rango de temperatura de funcionamiento

De -55 °C a 150 °

Aplicaciones frecuentes
Tubo corrugado

  • Protección sobre el paquete del arnés de alambres 
  • Protege los cables del equipo de la abrasión 
  • Se emplea en circuitos temporales o prototipos