Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Cable primario
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 150
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
Fluoropolímero
-
Material del conductor :
Cobre desnudo
-
Color del cable (base) :
Blanco
-
Color del cable (franja) :
Azul
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
50
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.5
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme