Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Tipo de barril de compresión :
Ensanchado
-
Material conductor compatible :
Cobre
-
Material primario del producto :
Cobre
-
Material del terminal de palma :
Cobre
Dimensiones
-
Diámetro interno del barril :
13.4 mm [ 0.527 in ]
-
Ancho de terminal :
25 mm [ .982 in ]
-
Longitud del barril :
27 mm [ 1.063 in ]
-
Diámetro externo del barril :
17.5 mm [ 0.688 in ]
-
Longitud del terminal :
58 mm [ 2.283 in ]
-
Diámetro de orificio de palma :
10.3
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
3/0 – 3/0
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
95
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Compresión
-
Tamaño del perno :
M10
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce hexagonal
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores, Interiores
-
Tipo de producto de conector de compresión :
Conector de terminal
Características de la configuración
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme