Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Subestación, Aéreo
-
Equipo compatible :
Bujes/aisladores
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina
-
Material del aislante :
Porcelana
-
Color del producto :
Rojo
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío
-
Tipo de producto de cubierta aislante BT o MT :
Tapa
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35
Dimensiones
-
Rango de diámetro externo de falda de aislador :
178 – 228 mm [ 7 – 9 in ]
-
Rango de diámetros de conductor de aislador :
102 – 178 mm [ 4 – 7 in ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme