Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Caja
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Características del cuerpo
-
Color de la manta aislante :
Azul
-
Peso del producto :
1 g [ .03527 oz ]
Características de la configuración
Características del tipo de producto
-
Tamaño del perno :
8
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características del contacto
-
Tipo de terminal de horquilla :
Terminal de horquilla
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Cobre
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
1.5 – 2.5
-
Diámetro del perno :
4.3 mm [ .169 in ]
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
.8 mm [ .031 in ]
-
Longitud del producto :
35 mm [ 1.378 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2 mm [ .08 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme