Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Tipo de barril de compresión :
Estándar CSA
-
Tipo de conductor :
Macizo, Compacto, De varios hilos
-
Material conductor compatible :
Cobre, Auminio
-
Material primario del producto :
Aluminio
Dimensiones
-
Diámetro interno del barril (mm):
8.3, 9.9
-
Diámetro interno del barril (in):
.326, 0.389
-
Longitud del barril :
101.6 mm [ 4 in ]
-
Diámetro externo del barril :
15.8 mm [ 0.622 in ]
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
2 - 1/0
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
33.6 – 63.5
Otro
-
Código de colores del dado :
CSA 22
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
ANSI C119.4
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Compresión
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35
Características del contacto
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores
-
Tipo de producto de conector de compresión :
Torsión