Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Tipo de terminal :
Lengüeta
-
Diámetro de pin de conexión :
1.54 mm [ .06 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Estaño (Sn)
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
5000
-
Método de empaque :
Carrete
Características del tipo de producto
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – 1
-
Longitud de terminal tab :
23.5 mm [ .925 in ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme