Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de fundas y mangas aislantes :
Cubierta de aislamiento
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Nailon 6/6
-
Color del producto :
Natural
Características del contacto
-
Para tipo de terminal :
Receptáculo
-
Orientación del terminal :
Bandera
Dimensiones
-
Longitud del producto :
9.2 mm [ .362 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
3.1 mm [ .122 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.7 – 3.1 mm [ .066 – .122 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Bolsa