Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de conectores (extremo A) :
2
-
Número de conectores (extremo B) :
2
-
Número de fibras :
2
-
Amortiguación de cables :
Búfer ajustado
Características del cuerpo
-
Índice de flamabilidad :
Cubierta apta para fibra óptica, no conductora, para aplicaciones de tendido vertical (OFNR)
-
Color del conector (extremo A) :
Beige
-
Color del conector (extremo B) :
Beige
-
Color del cable :
Negro
-
Tipo de funda (izquierda) :
Limitación de plegado
-
Tipo de funda (derecha) :
Limitación de plegado
-
Color de la funda (izquierda) :
Beige
-
Color de la funda (derecha) :
Beige
-
Polaridad :
Invertido
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable de fibra óptica :
OFNR
-
Modo de fibra óptica :
Multimodo
-
Ensamble de cables (extremo A) :
Conector macho doble LC
-
Ensamble de cables (extremo B) :
Conector macho doble LC
-
Tipo de conjunto de cables :
LC doble
-
Tipo de fibra :
OM1
Dimensiones
-
Diámetro de la fibra óptica del conjunto de cables (µm):
62.5/125
-
Diámetro externo de cable :
7.5 mm [ .295 in ]
Características de la señal
-
Pérdida de inserción A (máx.) (dB):
.52
-
Pérdida de inserción B (máx.) (dB):
.52
-
Factor de adaptación (dB):
30
Características del contacto
-
Material del ferrule :
Zirconia
Otro
-
Longitud del conjunto de cables :
10 m [ 3.048 ft ]
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones