Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conjunto de cables :
RF CA de 2.4 mm
-
Tipo de conector (extremo A) :
Conector macho RF CA de 2.4 mm
-
Tipo de conector (extremo B) :
Conector macho RF CA de 2.4 mm
Características de la configuración
-
Número de extremos conectorizados :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
60
-
Impedancia (Ω):
50
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
500
Características de la señal
-
Velocidad de propagación (%):
80
Características del cuerpo
-
Material del conductor :
Cobre de berilio
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Acero inoxidable
-
Material de la protección :
Alambre de cobre
-
Material de recubrimiento de la protección :
Estaño
-
Material de la cubierta :
Elastómeros termoplásticos (TPE)
-
Color del cable :
Negro
-
Tipo de alivio de tensión :
HST
-
Material de recubrimiento del conductor :
Oro
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cobre de berilio
-
Recubrimiento de contacto central :
Oro
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
21
-
Diámetro externo de cable :
3.6 mm [ .142 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-45 – 85 °C [ -45 – 105 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
Sí
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
0 – 50
Otro
-
Longitud del conjunto de cables :
1 m [ 3.28 ft ]