Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
MHF, MHF1, U.FL, UMCC
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Ubicación :
Interna
-
Tipo de antena :
PCB
-
Tipo de banda :
Triple banda
-
Configuración de puertos :
Un puerto
-
Tipo de antena :
PCB
Características eléctricas
-
Impedancia (Ω):
50
-
Operación de la antena :
Pasivo
Características de la señal
-
Banda de frecuencia (MHz):
2310 – 2690, 5150 – 5875, 5925 – 7125
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
2400 – 7125
-
Ganancia pico (dBi):
3 < 6
-
Ganancia (máx.) (dB):
4.9
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
1.63 g [ .057 oz ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje :
Adhesivo
-
Polarización :
Lineal
Dimensiones
-
Altura de producto :
1 mm [ .039 in ]
-
Longitud del producto :
40 mm [ 5.905 in ]
-
Ancho de producto :
8 mm [ .314 in ]
-
Longitud del cable :
.15 m [ .49 ft ]
Operación/aplicación
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
-
Estándar inalámbrico :
802.11 a/b/g/n/ac/ad/ax, Bluetooth, ZigBee y Wi-Fi
Estándares de la industria
-
Tecnología inalámbrica :
Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee
-
Aplicación principal :
Wi-Fi
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma