Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la impresora/etiqueta
-
Ancho de impresión (máx.) :
105.7 mm [ 4.16 in ]
-
Tipo de impresora :
Transferencia térmica
-
Tipo de medio de impresora :
Rollo: una sola cara
-
Resolución de cabezal de impresión :
12 dpmm [ 300 dpi ]
Otro
-
Tipo de sensor para medios :
Transmisivo (ajustable)
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Dimensiones
-
Peso del producto (kg):
10
Características del tipo de producto
-
Tipo de fuente de alimentación para impresora :
Cable de red
Características del cuerpo
-
Peso del producto (oz):
352