Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de alimentación rectangular :
Cabezal
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
6
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones de potencia :
6
-
Número de filas :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
12
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Preestaño
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm):
1.18
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Polímero de cristal líquido (LCP) con 30 % de fibra de vidrio (GF30)
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
6.35 mm [ .25 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Resistente conforme a la prueba de hilo incandescente (GWT) a 750 °C (sin llama)
-
Grado de material no flamable a la prueba del hilo incandescente :
Material con GWFI a 850 °C
Características del empaquetado