Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Tipo de zócalo IC :
LGA 4189
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
30
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.5
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
-
Color de bandeja :
Azul
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]
Características del cuerpo
-
Estilo de marco :
Forma de C
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Termoplástico para alta temperatura
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2092
-
Espaciado de la rejilla :
.9906 x .8585 mm [ .039 x .0338 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie: bola de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme