Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Accesorios para pértiga de maniobra
-
Técnica de instalación :
Instalación activada, cuña
Otro
-
Se requiere cartucho de color :
Blanco
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles (ACSR) (mm²):
85, 107
-
Rango de conductores compatibles (ACSR) (AWG/kcmil):
4/0 – 4/0, 3/0 – 3/0
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Cobre
Características de la configuración
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F):
32 – 347
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Aéreo
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 500