Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Código de estilo :
D
-
Tipo de empalme :
Empalme a compresión
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Características del empalme :
Dentado
-
Color del producto :
Gris
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cromel
-
Tipo de barril :
Cerrado
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
1.04 – 2.62
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
4.31 mm [ .17 in ]
-
Calibre del cable (kcmil):
2.05 – 5.18
-
Calibre del cable (CMA):
2050 – 5180
-
Longitud del producto :
22.58 mm [ .889 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Pieza suelta