Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de terminal de alimentación :
Toma de potencia
-
Espacio que (se) ocupa :
7.62 x 2.54 mm [ .3 x .1 in ]
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
10
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Características del cuerpo
-
Perfil del terminal :
Norma
Características del contacto
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Mate
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Mate
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
25
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm):
.5, 3.04
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
20, 120
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
.5 – 3.04 µm [ 20 – 120 µin ]
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Tornillo de tapón
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
-
El producto se conecta a :
PCB
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.57 – 3.18 mm [ .062 – .125 in ]
-
Longitud del producto :
11.17 mm [ .44 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa