Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Espacio que (se) ocupa :
6.35 x 3.18 mm [ .25 x .125 in ]
-
Tipo de terminal de alimentación :
Toma de potencia
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Tornillo de tapón
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
-
El producto se conecta a :
PCB
Características del contacto
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Brillante
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Brillante
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
25
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño-plomo
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
3.81 µm [ 150 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño-plomo
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
3.81 – 8.89 µm [ 150 – 350 µin ]
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
6-32
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
10
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Características del cuerpo
-
Perfil del terminal :
Norma
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
3.18 mm [ .125 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.57 – 3.18 mm [ .062 – .125 in ]
-
Longitud del producto :
8.63 mm [ .34 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones