Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Tipo de terminal PCB :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab (mm):
6.35, 5.21
-
Ancho de terminal tab (in):
.25, .205
-
Grosor de terminal tab :
.64 mm [ .025 in ]
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Tamaño del terminal :
5.2, 6.35
-
Orientación del terminal :
Recto
Dimensiones
-
Grosor del material del terminal :
.41 mm [ .016 in ]
-
Diámetro del perno (in):
.095
-
Extensión bajo PBC :
4.57 mm [ .18 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Diámetro de orificio en PCB :
1.4 mm [ .055 in ]
-
Altura del perfil desde la PCB :
8.38 mm [ .334 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
2800
-
Método de empaque :
Carrete
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Otro
-
Línea :
Presupuesto
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características de la configuración
-
Capacidad de conexión :
Simple
Características del tipo de producto
-
Fuerza de inserción :
Bajo
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
El producto se conecta a :
PCB
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin