Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
Alambre magneto, Macizo
Características del cuerpo
-
Compatible con el tamaño de la cavidad :
Tamaño 1
Características del contacto
-
Tipo de terminal para alambre magneto :
Lengüeta
-
Ancho de terminal tab :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.81 mm [ .032 in ]
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Lado izquierdo
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Dimensiones
-
Altura de terminal :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Calibre del alambre magneto (mm):
.36 – .45
-
Calibre del alambre magneto (AWG):
27 – 25
-
Grosor (lado del alambre magneto) :
.32 mm [ .013 in ]
-
Longitud del producto :
14.36 mm [ .565 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete/cartón