Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Acero inoxidable
-
Color del cable :
Negro
-
Material de la cubierta :
PVC
Características de la configuración
-
Número de extremos conectorizados :
2
Características del contacto
-
Recubrimiento de contacto central :
Oro
Características del tipo de producto
-
Tipo de conjunto de cables :
SMA
-
Ensamble de cables (extremo A) :
Conector macho SMA
-
Ensamble de cables (extremo B) :
Conector macho SMA
-
Tipo de cable coaxial :
RG 316/U
Otro
-
Longitud del conjunto de cables :
1 m [ 3.28 ft ]
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones
Características eléctricas