Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina ZEROHAL semiflexible
-
Código de material :
100
-
Código del sistema de materiales :
100
Características de la configuración
-
Requisito para el material adhesivo :
El adhesivo se compra por separado.
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Otro
-
Código del material adhesivo :
S1048, S1030, S1006, S1125
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme