Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Dimensiones
-
Diámetro del perno :
4.09 mm [ .161 in ]
-
Diámetro de orificio en PCB :
4.19 mm [ .165 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Bolsa
Características del tipo de producto
-
Características del terminal :
Orificio del perno
Características del contacto
-
Tipo de terminal PCB :
Lengüeta
-
Ancho de terminal tab :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.81 mm [ .032 in ]
-
Material de recubrimiento de terminal :
Sin enchapado
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Latón
-
Tamaño del terminal :
6.35
-
Orientación del terminal :
Curva de 45°
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: tornillo
-
El producto se conecta a :
PCB
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme